피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
support@cadenas.de
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: STM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STM
DP - Two-speed three-phase induction motors
STM
Electronic Motive
STM Motor T-D-M
Powered by
CAD모델 선택
{stm/electronic_motive/stm_motor_t_d_m/dp_asmtab.prj},{NB=CE_DP_90_S_2/4_B3-_F-_SW_IEC 90_IEC 90-_AV},{MAR=CE},{TYP=DP},{POL=2/4},{TOW=SW},{SIZEM=90},{SIZE=90},{LEN=S},{LENX='S','L','LB'},{DV=B3},{DVX='B3','B5','B14','B3/B5','B3/B14'},{PTB=-},{SD=IEC 90},{F=IEC 90},{HB14=-},{IP=IP55},{DES=-},{CL=F},{PC=AV},{SDX=<'IEC 90'>,'IEC 71','IEC 80','IEC 100','IEC 112'},{SD2=IEC 90},{FX1=<'IEC 80'>,'IEC 71','IEC 90','IEC 100','IEC 112'},{FX2=<'IEC 80'>,'IEC 63','IEC 71','IEC 90'},{CER=CE},{DCA=40.000},{DCB=40.000},{LCA=91.000},{LCB=91.000},{N3A=255.000},{N3B=280.000},{N5A=255.000},{N5B=280.000},{N14A=255.000},{N14B=280.000},{BNDM=6.000},{BL5=45.000},{BL14=25.000},{BL3=25.000},{BP=1.000},{PPATH=dp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MAR
Marking
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
SIZEM
Size
ⁿ/ₐ
SD
Shaft diameter
ⁿ/ₐ
F
Flange
ⁿ/ₐ
IP
Protection level
ⁿ/ₐ
PC
Cooling
ⁿ/ₐ
CE_DP_56_B_2/4_B3-_F-_SW_...
CE
DP
56
IEC 56
IEC 56
IP55
AV
CE_DP_63_C_2/4_B3-_F-_SW_...
CE
DP
63
IEC 63
IEC 63
IP55
AV
CE_DP_71_A_2/4_B3-_F-_SW_...
CE
DP
71
IEC 71
IEC 71
IP55
AV
CE_DP_80_A_2/4_B3-_F-_SW_...
CE
DP
80
IEC 80
IEC 80
IP55
AV
CE_DP_90_S_2/4_B3-_F-_SW_...
CE
DP
90
IEC 90
IEC 90
IP55
AV
CE_DP_100_A_2/4_B3-_F-_SW...
CE
DP
100
IEC 100
IEC 100
IP55
AV
CE_DP_112_A_2/4_B3-_F-_SW...
CE
DP
112
IEC 112
IEC 112
IP55
AV
CE_DP_132_S_2/4_B3-_F-_SW...
CE
DP
132
IEC 132
IEC 132
IP55
AV
CE_DP_160_M_2/4_B3-_F-_SW...
CE
DP
160
IEC 160
IEC 160
IP55
AV
CE_DP_180_M_2/4_B3-_F-_SW...
CE
DP
180
IEC 180
IEC 180
IP55
AV
CE_DP_200_L_2/4_B3-_F-_SW...
CE
DP
200
IEC 200
IEC 200
IP55
AV
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.