您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
support@cadenas.de
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
目錄: STM
Created: 27.11.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STM
AD - Two-speed three-phase induction self brake motors
STM
Electronic Motive
STM Motor T-D-M
Powered by
CAD模型選擇
{stm/electronic_motive/stm_motor_t_d_m/ad_asmtab.prj},{NB=CE_AD_90_S_2/4_B3-_F_FA--_SW_IEC 90_IEC 90-_IP54_AV},{SIZE=90},{V=40.500},{DCA=29.000},{DCB=29.000},{LCA=115.000},{LCB=115.000},{N3A=310.000},{N3B=335.000},{N5A=310.000},{N5B=335.000},{N14A=310.000},{N14B=335.000},{IB=30},{Q=5},{BNDM=6.000},{BL5=45.000},{BL14=25.000},{BL3=25.000},{BP=1.000},{MAR=CE},{TYP=AD},{SIZEM=90},{LENX='S','L','LB'},{DVX='B3','B5','B14','B3/B5','B3/B14'},{SD=IEC 90},{F=IEC 90},{IP=IP 55},{PC=AV},{TOBX='FA','FD','FS','FP'},{SDX=<'IEC 90'>,'IEC 71','IEC 80','IEC 100','IEC 112'},{SD2=IEC 71},{FX1=<'IEC 80'>,'IEC 71','IEC 90','IEC 100','IEC 112'},{POL=2/4},{TOW=SW},{LEN=S},{DV=B3},{PTB=-},{HB14=-},{TOB=FA},{RLP=-},{IPF=IP54},{DES=-},{CL=F}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MAR
Marking
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
SIZEM
Size
ⁿ/ₐ
SD
Shaft diameter
ⁿ/ₐ
F
Flange
ⁿ/ₐ
IP
Protection level
ⁿ/ₐ
PC
Cooling
ⁿ/ₐ
CE_AD_56_B_2/4_B3-_F_FD--...
CE
AD
56
IEC 56
IEC 56
IP 55
AV
CE_AD_63_C_2/4_B3-_F_FA--...
CE
AD
63
IEC 63
IEC 63
IP 55
AV
CE_AD_71_A_2/4_B3-_F_FA--...
CE
AD
71
IEC 71
IEC 71
IP 55
AV
CE_AD_80_A_2/4_B3-_F_FA--...
CE
AD
80
IEC 80
IEC 80
IP 55
AV
CE_AD_90_S_2/4_B3-_F_FA--...
CE
AD
90
IEC 90
IEC 90
IP 55
AV
CE_AD_100_A_2/4_B3-_F_FA-...
CE
AD
100
IEC 100
IEC 100
IP 55
AV
CE_AD_112_A_2/4_B3-_F_FA-...
CE
AD
112
IEC 112
IEC 112
IP 55
AV
CE_AD_132_S_2/4_B3-_F_FA-...
CE
AD
132
IEC 132
IEC 132
IP 55
AV
CE_AD_160_M_2/4_B3-_F_FA-...
CE
AD
160
IEC 160
IEC 160
IP 55
AV
CE_AD_180_M_2/4_B3-_F_FA-...
CE
AD
180
IEC 180
IEC 180
IP 55
AV
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處